Écrous croisillon en fonte grise DIN 6335, Forme C, trou borgne (06160) (06160-306)

Écrous croisillon en fonte grise DIN 6335, Forme C, trou borgne (06160) 06160-306

Détails du produit:

Référence fabricant: 06160-306

Marque: NORELEM

Prix: 2.15

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur: 32 Ø

Corps principal, hauteur t: 20 mm

H3: 10

D=alésage: 6 mm

D2: 12 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06160-306

Référence pièce
06160-306
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D=alésage
(mm)
D2
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

2.15 €

1 4 jours 3220106121215

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Fonte Matériau principal Fonte grise
Forme C

Vous vous trouvez sur la page de Écrous croisillon en fonte grise DIN 6335, Forme C, trou borgne (06160), le numéro d'article est le suivant: 06160-306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06160-306.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06160-308
06160-310
06160-312
06160-316
06160-320
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D=alésage
(mm)
D2
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

2.98 €

1 4 jours 4025148141518

3.91 €

1 4 jours 50322010181821

5.27 €

1 4 jours 63402512202225

8.61 €

1 4 jours 80503016252832

16.70 €

1 4 jours 100633820323640

Assistance technique