Poignées à paumes, DIN 6335, fonte grise, forme D, filetage à tête fraisée (06160) (06160-406)

Poignées à paumes, DIN 6335, fonte grise, forme D, filetage à tête fraisée (06160) 06160-406

Détails du produit:

Référence fabricant: 06160-406

Marque: NORELEM

Prix: 2.15

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal: M6

Diamètre extérieur: 32 Ø

D2: 12 mm

D6: 6.4 mm

H=Hauteur: 20 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06160-406

Référence pièce
06160-406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

2.15 €

1 4 jours M632126.4201010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Forme(mm) D

Vous vous trouvez sur la page de Poignées à paumes, DIN 6335, fonte grise, forme D, filetage à tête fraisée (06160), le numéro d'article est le suivant: 06160-406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06160-406.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06160-408
06160-410
06160-412
06160-416
06160-420
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

2.98 €

1 4 jours M840148.4251413

3.91 €

1 4 jours M10501810.5322016

5.27 €

1 4 jours M12632013402520

8.61 €

1 4 jours M16802517503020

16.70 €

1 4 jours M201003221633825

Assistance technique