Poignées à paumes, fonte grise, revêtement plastique, conformes à DIN 6335, forme E (06161)

Poignées à paumes, fonte grise, revêtement plastique, conformes à DIN 6335, forme E (06161)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : Trou borgne taraudÈ

· Coloris : orange et noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06161-308
06161-310
06161-312
06161-316
06161-408
06161-410
06161-412
06161-416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

4.75 €

1 4 jours M840Orange14261415

6.35 €

1 4 jours M1050Orange18342018

7.15 €

1 4 jours M1263Orange20422522

11.26 €

1 4 jours M1680Orange25523028

4.75 €

1 4 jours M840Noir14261415

6.35 €

1 4 jours M1050Noir18342018

7.15 €

1 4 jours M1263Noir20422522

11.26 €

1 4 jours M1680Noir25523028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Forme(mm) E

Assistance technique