Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, forme G avec trou borgne (06180)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, forme G avec trou borgne (06180)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme G : trou borgne lisse

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06180-405
06180-406
06180-408
06180-410
06180-412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D=alésage
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)

0.51 €

1 4 jours 2551216812

0.66 €

1 4 jours 32614201015

1.12 €

1 4 jours 40818251318

1.30 €

1 4 jours 501022322021

2.10 €

1 4 jours 631226402525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur principale(mm) finition polie noire
Forme(mm) G

Assistance technique