Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme C, trou borgne (06192) (06192-34008)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme C, trou borgne (06192) 06192-34008

Détails du produit:

Référence fabricant: 06192-34008

Marque: NORELEM

Prix: 6.78

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur: 40 Ø

Corps de finition de surface: chuté mm

D=alésage: 8 mm

D2: 14 mm

H=Hauteur: 25 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06192-34008

Référence pièce
06192-34008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

6.78 €

1 4 jours 40chuté81425131518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Forme(mm) C

Vous vous trouvez sur la page de Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme C, trou borgne (06192), le numéro d'article est le suivant: 06192-34008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06192-34008.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06192-340082
06192-35010
06192-350102
06192-36312
06192-363122
06192-38016
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

11.66 €

1 4 jours 40Poli81425131518

8.50 €

1 4 jours 50chuté101832171821

14.23 €

1 4 jours 50Poli101832171821

10.85 €

1 4 jours 63chuté122040212225

15.69 €

1 4 jours 63Poli122040212225

14.23 €

1 4 jours 80chuté162550252832

Assistance technique