Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme E, trou borgne taraudé (06192) (Numéros de référence)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme E, trou borgne taraudé (06192)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : trou borgne taraudé

· Version : tribofinition ou polissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06192-54008
06192-540082
06192-55010
06192-550102
06192-56312
06192-563122
06192-58016
06192-580162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

6.78 €

1 4 jours M840chuté1425131518

11.66 €

1 4 jours M840Poli1425131518

8.50 €

1 4 jours M1050chuté1832171821

14.23 €

1 4 jours M1050Poli1832171821

10.85 €

1 4 jours M1263chuté2040212225

15.69 €

1 4 jours M1263Poli2040212225

14.23 €

1 4 jours M1680chuté2550252832

23.49 €

1 4 jours M1680Poli2550252832

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Forme(mm) E

Assistance technique