Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (06192)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (06192)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : avec tige filetée

· Version : tribofinition ou polissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06192-64008X20
06192-64008X25
06192-64008X30
06192-64008X40
06192-65010X25
06192-65010X30
06192-65010X40
06192-65010X50
06192-66312X30
06192-66312X40
06192-66312X50
06192-66312X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

11.91 €

1 4 jours M840142520

12.16 €

1 4 jours M840142525

12.24 €

1 4 jours M840142530

12.50 €

1 4 jours M840142540

14.16 €

1 4 jours M1050183225

14.45 €

1 4 jours M1050183230

14.74 €

1 4 jours M1050183240

14.97 €

1 4 jours M1050183250

17.91 €

1 4 jours M1263204030

18.09 €

1 4 jours M1263204040

18.81 €

1 4 jours M1263204050

19.18 €

1 4 jours M1263204060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface(mm) chuté Matériau du composant(mm) Acier inoxydable
Forme(mm) L

Assistance technique