Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06194-332062 |
06194-332063 |
06194-340082 |
06194-340083 |
06194-350102 |
06194-350103 |
06194-363122 |
06194-363123 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Corps de finition de surface (mm) | D=alésage (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur d’alésage (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 € | 1 | 4 jours | 32 | Poli | 6 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | ||
8.72 € | 1 | 4 jours | 32 | grenaillé | 6 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | ||
12.39 € | 1 | 4 jours | 40 | Poli | 8 | 14 | 26 | 13 | 15 | 18 | ||
11.16 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | 8 | 14 | 26 | 13 | 15 | 18 | ||
16.30 € | 1 | 4 jours | 50 | Poli | 10 | 18 | 34 | 17 | 18 | 21 | ||
14.66 € | 1 | 4 jours | 50 | grenaillé | 10 | 18 | 34 | 17 | 18 | 21 | ||
21.10 € | 1 | 4 jours | 63 | Poli | 12 | 20 | 42 | 21 | 22 | 25 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 63 | grenaillé | 12 | 20 | 42 | 21 | 22 | 25 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Forme(mm) | C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Corps de finition de surface(mm)
D=alésage(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur d’alésage(mm)
T1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles