Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, Forme E, trou borgne taraudé (06194) (Numéros de référence)

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, Forme E, trou borgne taraudé (06194)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : Trou borgne taraudÈ

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06194-532062
06194-532063
06194-540082
06194-540083
06194-550102
06194-550103
06194-563122
06194-563123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 Corps de finition de surface D2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)

10.76 €

1 4 jours M6322110Poli121215

9.67 €

1 4 jours M6322110Grenaillé121215

13.58 €

1 4 jours M8402613Poli141518

12.23 €

1 4 jours M8402613Grenaillé141518

17.58 €

1 4 jours M10503417Poli181821

15.83 €

1 4 jours M10503417Grenaillé181821

22.29 €

1 4 jours M12634221Poli202225

20.07 €

1 4 jours M12634221Grenaillé202225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Acier inoxydable Forme E

Assistance technique