Référence fabricant: 06200-108
Marque: NORELEM
Prix: 1.59 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 40 Ø
Corps principal, hauteur t: 26 mm
H3: 13
D2: 14 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06200-108
Corps principal, type | Forme polygonale | Matériau du corps principal | Fonte | Matériau principal | Fonte grise |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Chuté | Forme | A |
Vous vous trouvez sur la page de Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, Forme A, ébauche (06200), le numéro d'article est le suivant: 06200-108.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06200-108.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H3
D2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06200-106 |
06200-110 |
06200-112 |
06200-116 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41 € | 1 | 4 jours | 32 | 21 | 10 | 12 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | 50 | 34 | 17 | 18 | ||
4.37 € | 1 | 4 jours | 63 | 42 | 21 | 20 | ||
8.61 € | 1 | 4 jours | 80 | 52 | 25 | 25 |