Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme B, percées (06200)

Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme B, percées (06200)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme B : Trou lisse

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06200-206
06200-208
06200-210
06200-212
06200-216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3

2.82 €

1 4 jours 326122010

2.97 €

1 4 jours 408142513

4.22 €

1 4 jours 5010183217

6.17 €

1 4 jours 6312204021

11.07 €

1 4 jours 8016255025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Corps de finition de surface(mm) chuté
Forme(mm) B

Assistance technique