Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
2.42 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | ||
2.28 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
2.42 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
3.55 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
4.60 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
5.12 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | ||
4.03 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | ||
4.08 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | ||
4.17 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | ||
5.35 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | ||
5.23 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | ||
5.35 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | ||
5.53 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | ||
5.77 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | ||
8.98 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 | ||
9.22 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 40 | ||
9.54 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 50 | ||
9.95 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 60 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Corps de finition de surface(mm) | poli brillant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable | Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | L |
Type-forme(mm) | avec filetage extérieur |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles