Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable, filetage intérieur sans capuchon, forme D (06212)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable, filetage intérieur sans capuchon, forme D (06212)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : insert taraudé sans pastille

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06212-504
06212-505
06212-5051
06212-506
06212-5061
06212-508
06212-5081
06212-510
06212-5101
06212-5102
06212-512
06212-5121
06212-516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

1.56 €

1 4 jours M42512168100.0070

1.56 €

1 4 jours M52512168100.0064

1.59 €

1 4 jours M532142010100.0090

1.59 €

1 4 jours M632142010100.0083

1.56 €

1 4 jours M62512168100.0060

1.88 €

1 4 jours M840182513140.0178

2.76 €

1 4 jours M850223217140.0240

2.76 €

1 4 jours M1050223217140.0214

1.88 €

1 4 jours M1040182513140.0150

5.08 €

1 4 jours M1063264021140.0370

5.08 €

1 4 jours M1263264021180.0524

2.76 €

1 4 jours M1250223217180.0370

5.08 €

1 4 jours M1663264021180.0410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matière de composant acier inoxydable DIN similaires à DIN 6336
Forme D Désignation Bouton Étoile Couleur du corps de base noir
Matière du corps de base thermoplastique Type de filetage taraudage RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique