Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable, filetage intérieur avec capuchon, forme K (06212)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable, filetage intérieur avec capuchon, forme K (06212)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme K : insert taraudé avec pastille

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06212-204
06212-2045
06212-2046
06212-2047
06212-205
06212-2051
06212-2055
06212-2056
06212-2057
06212-20515
06212-20516
06212-20517
06212-206
06212-2061
06212-2065
06212-2066
06212-2067
06212-20615
06212-20616
06212-20617
06212-208
06212-2081
06212-2085
06212-2086
06212-2087
06212-20815
06212-20816
06212-20817
06212-210
06212-2101
06212-2102
06212-2105
06212-2106
06212-2107
06212-21015
06212-21016
06212-21017
06212-21025
06212-21026
06212-21027
06212-212
06212-2121
06212-2125
06212-2126
06212-2127
06212-21215
06212-21216
06212-21217
06212-216
06212-2165
06212-2166
06212-2167
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

1.60 €

1 4 jours M4251216810gris foncé RAL 70210.0070

1.60 €

1 4 jours M4251216810gris clair RAL 70350.0060

1.60 €

1 4 jours M4251216810rouge traffic RAL 30200.0070

1.60 €

1 4 jours M4251216810jaune colza RAL 10210.0070

1.60 €

1 4 jours M5251216810gris foncé RAL 70210.0065

1.64 €

1 4 jours M53214201010gris foncé RAL 70210.0090

1.60 €

1 4 jours M5251216810gris clair RAL 70350.0065

1.60 €

1 4 jours M5251216810rouge traffic RAL 30200.0086

1.60 €

1 4 jours M5251216810jaune colza RAL 10210.0066

1.64 €

1 4 jours M53214201010gris clair RAL 70350.0090

1.64 €

1 4 jours M53214201010rouge traffic RAL 30200.0090

1.64 €

1 4 jours M53214201010jaune colza RAL 10210.0090

1.64 €

1 4 jours M63214201010gris foncé RAL 70210.0085

1.60 €

1 4 jours M6251216810gris foncé RAL 70210.0060

1.64 €

1 4 jours M63214201010gris clair RAL 70350.0085

1.64 €

1 4 jours M63214201010rouge traffic RAL 30200.0085

1.64 €

1 4 jours M63214201010jaune colza RAL 10210.0085

1.60 €

1 4 jours M6251216810gris clair RAL 70350.0060

1.60 €

1 4 jours M6251216810rouge traffic RAL 30200.0060

1.60 €

1 4 jours M6251216810jaune colza RAL 10210.0060

1.96 €

1 4 jours M84018251314gris foncé RAL 70210.0181

2.91 €

1 4 jours M85022321714gris foncé RAL 70210.0250

1.96 €

1 4 jours M84018251314gris clair RAL 70350.0182

1.96 €

1 4 jours M84018251314rouge traffic RAL 30200.0183

1.96 €

1 4 jours M84018251314jaune colza RAL 10210.0182

2.91 €

1 4 jours M85022321714gris clair RAL 70350.0250

2.91 €

1 4 jours M85022321714rouge traffic RAL 30200.0250

2.91 €

1 4 jours M85022321714jaune colza RAL 10210.0250

2.91 €

1 4 jours M105022321714gris foncé RAL 70210.0222

1.96 €

1 4 jours M104018251314gris foncé RAL 70210.0120

5.29 €

1 4 jours M106326402114gris foncé RAL 70210.0380

2.91 €

1 4 jours M105022321714gris clair RAL 70350.0227

2.91 €

1 4 jours M105022321714rouge traffic RAL 30200.0222

2.91 €

1 4 jours M105022321714jaune colza RAL 10210.0227

1.96 €

1 4 jours M104018251314gris clair RAL 70350.0120

1.96 €

1 4 jours M104018251314rouge traffic RAL 30200.0120

1.96 €

1 4 jours M104018251314jaune colza RAL 10210.0120

5.29 €

1 4 jours M106326402114gris clair RAL 70350.0380

5.29 €

1 4 jours M106326402114rouge traffic RAL 30200.0380

5.29 €

1 4 jours M106326402114jaune colza RAL 10210.0380

5.29 €

1 4 jours M126326402118gris foncé RAL 70210.0530

2.91 €

1 4 jours M125022321718gris foncé RAL 70210.0380

5.29 €

1 4 jours M126326402118gris clair RAL 70350.0535

5.29 €

1 4 jours M126326402118rouge traffic RAL 30200.0533

5.29 €

1 4 jours M126326402118jaune colza RAL 10210.0527

2.91 €

1 4 jours M125022321718gris clair RAL 70350.0380

2.91 €

1 4 jours M125022321718rouge traffic RAL 30200.0380

2.91 €

1 4 jours M125022321718jaune colza RAL 10210.0380

5.29 €

1 4 jours M166326402118gris foncé RAL 70210.0380

5.29 €

1 4 jours M166326402118gris clair RAL 70350.0380

5.29 €

1 4 jours M166326402118rouge traffic RAL 30200.0380

5.29 €

1 4 jours M166326402118jaune colza RAL 10210.0380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matière de composant acier inoxydable DIN similaires à DIN 6336
Forme K Désignation Bouton Étoile Couleur du corps de base noir
Matière du corps de base thermoplastique Type de filetage taraudage RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique