Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, Forme LS (06212)

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, Forme LS (06212)
· Montage facilité grâce à l'attache de sécurité

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06212-7055X10
06212-7055X15
06212-7055X20
06212-7055X25
06212-7055X30
06212-7055X40
06212-7056X10
06212-7056X15
06212-7056X20
06212-7056X25
06212-7056X30
06212-7056X40
06212-7057X10
06212-7057X15
06212-7057X20
06212-7057X25
06212-7057X30
06212-7057X40
06212-705X10
06212-705X15
06212-705X20
06212-705X25
06212-705X30
06212-705X40
06212-7061X10
06212-7061X15
06212-7061X20
06212-7061X25
06212-7061X30
06212-7061X40
06212-7065X10
06212-7065X15
06212-7065X20
06212-7065X25
06212-7065X30
06212-7065X40
06212-7066X10
06212-7066X15
06212-7066X20
06212-7066X25
06212-7066X30
06212-7066X40
06212-7067X10
06212-7067X15
06212-7067X20
06212-7067X25
06212-7067X30
06212-7067X40
06212-70615X10
06212-70615X15
06212-70615X20
06212-70615X25
06212-70615X30
06212-70615X40
06212-70616X10
06212-70616X15
06212-70616X20
06212-70616X25
06212-70616X30
06212-70616X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 H5 D8
(mm)
H5 maximum
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

2.46 €

1 4 jours M51025168221222Gris clair RAL 70350.0075

2.46 €

1 4 jours M51525168-1222Gris clair RAL 70350.0083

2.48 €

1 4 jours M52025168-1222Gris clair RAL 70350.0089

2.51 €

1 4 jours M52525168221222Gris clair RAL 70350.0095

2.55 €

1 4 jours M53025168221222Gris clair RAL 70350.0095

2.58 €

1 4 jours M54025168221222Gris clair RAL 70350.0115

2.46 €

1 4 jours M51025168221222Rouge traffic RAL 30200.0075

2.46 €

1 4 jours M51525168-1222Rouge traffic RAL 30200.0082

2.48 €

1 4 jours M52025168-1222Rouge traffic RAL 30200.0088

2.51 €

1 4 jours M52525168221222Rouge traffic RAL 30200.0095

2.55 €

1 4 jours M53025168221222Rouge traffic RAL 30200.0095

2.58 €

1 4 jours M54025168221222Rouge traffic RAL 30200.0115

2.46 €

1 4 jours M51025168221222Jaune colza RAL 10210.0075

2.46 €

1 4 jours M51525168-1222Jaune colza RAL 10210.0084

2.48 €

1 4 jours M52025168-1222Jaune colza RAL 10210.0087

2.51 €

1 4 jours M52525168221222Jaune colza RAL 10210.0095

2.55 €

1 4 jours M53025168221222Jaune colza RAL 10210.0095

2.58 €

1 4 jours M54025168221222Jaune colza RAL 10210.0115

2.46 €

1 4 jours M51025168221222Gris foncé RAL 70210.0075

2.46 €

1 4 jours M51525168-1222Gris foncé RAL 70210.0083

2.48 €

1 4 jours M52025168-1222Gris foncé RAL 70210.0089

2.51 €

1 4 jours M52525168221222Gris foncé RAL 70210.0095

2.55 €

1 4 jours M53025168221222Gris foncé RAL 70210.0095

2.58 €

1 4 jours M54025168221222Gris foncé RAL 70210.0115

2.46 €

1 4 jours M61025168221222Gris foncé RAL 70210.0105

2.46 €

1 4 jours M61525168221222Gris foncé RAL 70210.0115

2.48 €

1 4 jours M62025168221222Gris foncé RAL 70210.0135

2.51 €

1 4 jours M62525168221222Gris foncé RAL 70210.0135

2.55 €

1 4 jours M63025168221222Gris foncé RAL 70210.0145

2.58 €

1 4 jours M64025168221222Gris foncé RAL 70210.0155

2.87 €

1 4 jours M610322010261426Gris clair RAL 70350.0085

2.87 €

1 4 jours M615322010261426Gris clair RAL 70350.0095

2.87 €

1 4 jours M620322010-1426Gris clair RAL 70350.0132

2.90 €

1 4 jours M625322010261426Gris clair RAL 70350.0115

2.93 €

1 4 jours M630322010-1426Gris clair RAL 70350.0149

2.95 €

1 4 jours M640322010261426Gris clair RAL 70350.0135

2.87 €

1 4 jours M610322010261426Rouge traffic RAL 30200.0085

2.87 €

1 4 jours M615322010261426Rouge traffic RAL 30200.0095

2.87 €

1 4 jours M620322010-1426Rouge traffic RAL 30200.0133

2.90 €

1 4 jours M625322010261426Rouge traffic RAL 30200.0115

2.93 €

1 4 jours M630322010-1426Rouge traffic RAL 30200.0149

2.95 €

1 4 jours M640322010261426Rouge traffic RAL 30200.0135

2.87 €

1 4 jours M610322010261426Jaune colza RAL 10210.0085

2.87 €

1 4 jours M615322010261426Jaune colza RAL 10210.0095

2.87 €

1 4 jours M620322010-1426Jaune colza RAL 10210.0130

2.90 €

1 4 jours M625322010261426Jaune colza RAL 10210.0115

2.93 €

1 4 jours M630322010-1426Jaune colza RAL 10210.0150

2.95 €

1 4 jours M640322010261426Jaune colza RAL 10210.0135

2.46 €

1 4 jours M61025168221222Gris clair RAL 70350.0105

2.46 €

1 4 jours M61525168221222Gris clair RAL 70350.0115

2.48 €

1 4 jours M62025168221222Gris clair RAL 70350.0135

2.51 €

1 4 jours M62525168221222Gris clair RAL 70350.0135

2.55 €

1 4 jours M63025168221222Gris clair RAL 70350.0145

2.58 €

1 4 jours M64025168221222Gris clair RAL 70350.0155

2.46 €

1 4 jours M61025168221222Rouge traffic RAL 30200.0105

2.46 €

1 4 jours M61525168221222Rouge traffic RAL 30200.0115

2.48 €

1 4 jours M62025168221222Rouge traffic RAL 30200.0135

2.51 €

1 4 jours M62525168221222Rouge traffic RAL 30200.0135

2.55 €

1 4 jours M63025168221222Rouge traffic RAL 30200.0145

2.58 €

1 4 jours M64025168221222Rouge traffic RAL 30200.0155

Loading...

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier inoxydable Couleur principale Noir L1(mm) 181
DIN Similaires à DIN 6336 Forme LS Désignation Bouton étoile
Type de filetage Filetage Finition 1 Avec attache de sécurité RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique