Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Capuchon de couleur (mm) | D=alésage (mm) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur d’alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | 4 jours | 25 | noir de jais | 5 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 25 | RAL 7035 gris clair | 5 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 25 | RAL 3020 rouge trafic | 5 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 25 | RAL 1021 jaune colza | 5 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 32 | noir de jais | 6 | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 32 | RAL 7035 gris clair | 6 | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 32 | RAL 3020 rouge trafic | 6 | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 32 | RAL 1021 jaune colza | 6 | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.57 € | 1 | 4 jours | 40 | noir de jais | 8 | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
0.57 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7035 gris clair | 8 | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
0.57 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 8 | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
0.57 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 1021 jaune colza | 8 | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
0.80 € | 1 | 4 jours | 50 | noir de jais | 10 | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
0.80 € | 1 | 4 jours | 50 | RAL 7035 gris clair | 10 | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
0.80 € | 1 | 4 jours | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 10 | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
0.80 € | 1 | 4 jours | 50 | RAL 1021 jaune colza | 10 | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | 63 | noir de jais | 12 | 26 | 40 | 21 | 18 | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | 63 | RAL 7035 gris clair | 12 | 26 | 40 | 21 | 18 | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | 63 | RAL 3020 rouge trafic | 12 | 26 | 40 | 21 | 18 | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | 63 | RAL 1021 jaune colza | 12 | 26 | 40 | 21 | 18 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | G |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Capuchon de couleur(mm)
D=alésage(mm)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur d’alésage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles