Poignées étoile avec câble de sécurité, similaires à DIN 6336, filetage extérieur, forme LS (06220)

Poignées étoile avec câble de sécurité, similaires à DIN 6336, filetage extérieur, forme LS (06220)
· Poignées imperdables en raison de l'attache de sécurité

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06220-7055X10
06220-7055X15
06220-7055X20
06220-7055X25
06220-7055X30
06220-7055X35
06220-7055X40
06220-7055X45
06220-7055X50
06220-7055X60
06220-7056X10
06220-7056X15
06220-7056X20
06220-7056X25
06220-7056X30
06220-7056X35
06220-7056X40
06220-7056X45
06220-7056X50
06220-7056X60
06220-7057X10
06220-7057X15
06220-7057X20
06220-7057X25
06220-7057X30
06220-7057X35
06220-7057X40
06220-7057X45
06220-7057X50
06220-7057X60
06220-705X10
06220-705X15
06220-705X20
06220-705X25
06220-705X30
06220-705X35
06220-705X40
06220-705X45
06220-705X50
06220-705X60
06220-7061X10
06220-7061X15
06220-7061X20
06220-7061X25
06220-7061X30
06220-7061X35
06220-7061X40
06220-7061X45
06220-7061X50
06220-7061X60
06220-7065X10
06220-7065X15
06220-7065X20
06220-7065X25
06220-7065X30
06220-7065X35
06220-7065X40
06220-7065X45
06220-7065X50
06220-7065X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Capuchon de couleur
(mm)
D6
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 H5 H5 maximum L=longueur de filetage
(mm)

1.85 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair-12168222210

1.85 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair-12168222215

1.85 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair-12168222220

1.92 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair-12168222225

1.92 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair-12168222230

1.95 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair-12168222235

1.96 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair-12168222240

2.00 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair-12168222245

2.03 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair-12168222250

2.08 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair-12168222260

1.85 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic-12168222210

1.85 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic-12168222215

1.85 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic-12168222220

1.92 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic-12168222225

1.92 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic-12168222230

1.95 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic-12168222235

1.96 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic-12168222240

2.00 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic-12168222245

2.03 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic-12168222250

2.08 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic-12168222260

1.85 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza-12168222210

1.85 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza-12168222215

1.85 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza-12168222220

1.92 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza-12168222225

1.92 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza-12168222230

1.95 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza-12168222235

1.96 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza-12168222240

2.00 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza-12168222245

2.03 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza-12168222250

2.08 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza-12168222260

1.85 €

1 4 jours M525noir de jais-12168222210

1.85 €

1 4 jours M525noir de jais-12168222215

1.85 €

1 4 jours M525noir de jais-12168222220

1.92 €

1 4 jours M525noir de jais-12168222225

1.92 €

1 4 jours M525noir de jais-12168222230

1.95 €

1 4 jours M525noir de jais-12168222235

1.96 €

1 4 jours M525noir de jais-12168222240

2.00 €

1 4 jours M525noir de jais-12168222245

2.03 €

1 4 jours M525noir de jais-12168222250

2.08 €

1 4 jours M525noir de jais-12168222260

2.04 €

1 4 jours M632noir de jais-142010262610

2.04 €

1 4 jours M632noir de jais-142010262615

2.04 €

1 4 jours M632noir de jais-142010262620

2.06 €

1 4 jours M632noir de jais-142010262625

2.06 €

1 4 jours M632noir de jais-142010262630

2.08 €

1 4 jours M632noir de jais-142010262635

2.10 €

1 4 jours M632noir de jais-142010262640

2.13 €

1 4 jours M632noir de jais-142010262645

2.14 €

1 4 jours M632noir de jais-142010262650

2.19 €

1 4 jours M632noir de jais-142010262660

1.85 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair-12168222210

1.85 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair-12168222215

1.85 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair-12168222220

1.92 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair-12168222225

1.92 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair-12168222230

1.95 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair-12168222235

1.96 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair-12168222240

2.00 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair-12168222245

2.03 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair-12168222250

2.08 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair-12168222260

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) LS

Assistance technique