Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau du composant (mm) | Capuchon de couleur (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | H2 | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 15 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 20 | ||
2.77 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 25 | ||
2.79 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 30 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 35 | ||
2.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 40 | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 45 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 60 | ||
4.13 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 20 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 25 | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 30 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 40 | ||
4.86 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 50 | ||
5.01 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 60 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 15 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 20 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 25 | ||
2.95 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 30 | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 35 | ||
3.01 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 40 | ||
3.06 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 45 | ||
3.09 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 50 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | RAL 7021 gris noir | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 60 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 15 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 20 | ||
2.77 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 25 | ||
2.79 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 30 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 35 | ||
2.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 40 | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 45 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 60 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 15 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 20 | ||
2.77 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 25 | ||
2.79 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 30 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 35 | ||
2.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 40 | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 45 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 60 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 15 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 20 | ||
2.77 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 25 | ||
2.79 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 30 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 35 | ||
2.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 40 | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 45 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | RAL 1021 jaune colza | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 60 | ||
4.13 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 20 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 25 | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 30 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 40 | ||
4.86 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 50 | ||
5.01 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 60 | ||
4.13 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 20 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 25 | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 22.2 | 28.2 | 34.8 | 17.8 | 11.5 | 30 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau du composant(mm)
Capuchon de couleur(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
H2
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles