Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau du composant (mm) | Couleur du composant (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier inoxydable | brillant | 16 | 22.5 | 11 | 10 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier inoxydable | brillant | 16 | 22.5 | 11 | 15 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier inoxydable | brillant | 16 | 22.5 | 11 | 20 | ||
6.76 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier inoxydable | brillant | 16 | 22.5 | 11 | 35 | ||
7.78 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | Acier inoxydable | brillant | 16 | 22.5 | 11 | 15 | ||
8.03 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | Acier inoxydable | brillant | 16 | 22.5 | 11 | 25 | ||
8.45 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
8.64 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
8.64 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 28 | 14 | 20 | ||
8.64 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 28 | 14 | 25 | ||
8.80 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 28 | 14 | 30 | ||
8.80 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 28 | 14 | 35 | ||
9.14 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 28 | 14 | 45 | ||
9.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 28 | 14 | 30 | ||
10.35 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | brillant | 25 | 35 | 17.5 | 15 | ||
10.43 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | brillant | 25 | 35 | 17.5 | 25 | ||
10.52 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | brillant | 25 | 35 | 17.5 | 20 | ||
10.61 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | brillant | 25 | 35 | 17.5 | 30 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | brillant | 25 | 35 | 17.5 | 40 | ||
11.40 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | brillant | 25 | 35 | 17.5 | 50 | ||
13.83 € | 1 | 4 jours | M12 | 60 | Acier inoxydable | brillant | 30 | 37 | 18.5 | 30 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | M12 | 60 | Acier inoxydable | brillant | 30 | 37 | 18.5 | 40 | ||
13.99 € | 1 | 4 jours | M12 | 60 | Acier inoxydable | brillant | 30 | 37 | 18.5 | 50 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier | passivé-bleu | 16 | 22.5 | 11 | 10 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier | passivé-bleu | 16 | 22.5 | 11 | 15 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier | passivé-bleu | 16 | 22.5 | 11 | 20 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier | passivé-bleu | 16 | 22.5 | 11 | 35 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | Acier | passivé-bleu | 16 | 22.5 | 11 | 15 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | Acier | passivé-bleu | 16 | 22.5 | 11 | 25 | ||
4.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | Acier | passivé-bleu | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | passivé-bleu | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | passivé-bleu | 20 | 28 | 14 | 20 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | passivé-bleu | 20 | 28 | 14 | 25 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | passivé-bleu | 20 | 28 | 14 | 30 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | passivé-bleu | 20 | 28 | 14 | 35 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | passivé-bleu | 20 | 28 | 14 | 45 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | Acier | passivé-bleu | 20 | 28 | 14 | 30 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | passivé-bleu | 25 | 35 | 17.5 | 15 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | passivé-bleu | 25 | 35 | 17.5 | 25 | ||
5.56 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | passivé-bleu | 25 | 35 | 17.5 | 20 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | passivé-bleu | 25 | 35 | 17.5 | 30 | ||
5.75 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | passivé-bleu | 25 | 35 | 17.5 | 40 | ||
5.84 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | passivé-bleu | 25 | 35 | 17.5 | 50 | ||
7.22 € | 1 | 4 jours | M12 | 60 | Acier | passivé-bleu | 30 | 37 | 18.5 | 30 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | M12 | 60 | Acier | passivé-bleu | 30 | 37 | 18.5 | 40 | ||
7.41 € | 1 | 4 jours | M12 | 60 | Acier | passivé-bleu | 30 | 37 | 18.5 | 50 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Couleur principale(mm) | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau du composant(mm)
Couleur du composant(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles