Boutons plats avec filetage extérieur (06237)

Boutons plats avec filetage extérieur (06237)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06237-06010
06237-08014
06237-10016
06237-12018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=longueur de filetage
(mm)

3.89 €

1 4 jours M616106185910

5.78 €

1 4 jours M82514102991314

8.58 €

1 4 jours M1032181237111716

13.12 €

1 4 jours M1236201342122018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Couleur principale(mm) noir oxydé Forme(mm) L

Assistance technique