Bouton champignon antistatique avec taraudage (06241) (Numéros de référence)

Bouton champignon antistatique avec taraudage (06241)
· Pour la protection d'éléments, de composants et d'appareils électriques ou électroniques sensibles

· Domaines d'application : montage électrique, fabrication d'appareils selon les directives ATEX

· Fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques

· Les éléments de manœuvre de protection contre les décharges électrostatiques ont été spécialement développés pour une utilisation dans les zones de protection contre les charges électrostatiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06241-110524

Référence pièce
06241-110524
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.32 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde D M5 Matériau du corps principal Autres
Diamètre extérieur(Ø) 21 Corps principal, hauteur t(mm) 21 Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Taille(mm) 1 Couleur principale RAL 9011 Noir graphite
D2(mm) 12 D3(mm) 19 H1(mm) 10
T=profondeur de filetage(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Bouton champignon antistatique avec taraudage (06241), le numéro d'article est le suivant: 06241-110524.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06241-110524.

Assistance technique