Boutons sphériques, DIN 319, forme K (06247) (Numéros de référence)

Boutons sphériques, DIN 319, forme K (06247)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme K : alésage

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06247-316042
06247-316043
06247-320052
06247-320053
06247-325062
06247-325063
06247-332082
06247-332083
06247-340102
06247-340103
06247-350122
06247-350123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Diamètre extérieur
(Ø)
Corde acier D=alésage
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

5.93 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4305681510

4.46 €

1 4 jours Aluminium16-681510

6.57 €

1 4 jours Acier inoxydable201.43058121812

4.55 €

1 4 jours Aluminium20-8121812

9.63 €

1 4 jours Acier inoxydable251.4305101522.516

6.36 €

1 4 jours Aluminium25-101522.516

14.34 €

1 4 jours Acier inoxydable321.430512182920

9.16 €

1 4 jours Aluminium32-12182920

25.41 €

1 4 jours Acier inoxydable401.430516223725

13.18 €

1 4 jours Aluminium40-16223725

39.76 €

1 4 jours Acier inoxydable501.430520284632

19.09 €

1 4 jours Aluminium50-20284632

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface(mm) Poli Forme(mm) K

Assistance technique