Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau du composant (mm) | Couleur principale (mm) | D6 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 1 | 4 jours | M4 | 16 | Laiton | Noir | 8 | 15 | 6 | ||
0.72 € | 1 | 4 jours | M5 | 20 | Acier | Noir | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.77 € | 1 | 4 jours | M6 | 20 | Acier | Noir | 12 | 18 | 9 | ||
0.91 € | 1 | 4 jours | M5 | 20 | Acier | rouge | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.86 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | Acier | Noir | 15 | 23 | 9 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | M8 | 25 | Acier | Noir | 15 | 23 | 12 | ||
1.13 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | Acier | rouge | 15 | 23 | 9 | ||
1.39 € | 1 | 4 jours | M8 | 30 | Acier | Noir | 16 | 28 | 12 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | M8 | 30 | Acier | rouge | 16 | 28 | 12 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | Acier | Noir | 18 | 29 | 12 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M10 | 32 | Acier | Noir | 18 | 29 | 15 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | M8 | 36 | Acier | Noir | 17 | 33 | 14 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | M10 | 36 | Acier | Noir | 17 | 33 | 14 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M10 | 36 | Acier | rouge | 17 | 33 | 14 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | Noir | 20 | 37.5 | 14 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | Acier | Noir | 20 | 37.5 | 15 | ||
2.28 € | 1 | 4 jours | M12 | 40 | Acier | Noir | 20 | 37.5 | 18 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | Acier | rouge | 20 | 37.5 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M12 | 40 | Acier | rouge | 20 | 37.5 | 18 | ||
2.57 € | 1 | 4 jours | M10 | 45 | Acier | Noir | 20 | 43 | 22 | ||
2.64 € | 1 | 4 jours | M12 | 45 | Acier | Noir | 20 | 43 | 21 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | Noir | 22 | 48 | 15 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | Noir | 28 | 48 | 18 | ||
4.71 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | Acier | rouge | 28 | 48 | 18 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Forme(mm) | E |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme(mm) | avec douilles filetées |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau du composant(mm)
Couleur principale(mm)
D6(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles