Poignée « T », taraudée (06650) (Numéros de référence)

Poignée « T », taraudée (06650)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06650-17006
06650-17008
06650-17010
06650-18008
06650-18010
06650-19010
06650-19012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Corps principal, hauteur t
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

3.24 €

1 4 jours M638.8702219.620.212

3.24 €

1 4 jours M838.8702219.620.214

3.52 €

1 4 jours M1038.8702219.620.214

4.24 €

1 4 jours M844802522.32314

4.44 €

1 4 jours M1044802522.32322

5.26 €

1 4 jours M1049.69028252622

5.51 €

1 4 jours M1249.69028252621

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme en T Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermodurcissable
Matériau du composant Acier Couleur du composant Galvanisé Couleur principale Finition polie noire
Forme K

Assistance technique