Écrou moleté (06666) (06666-103)

Écrou moleté (06666) 06666-103

Détails du produit:

Référence fabricant: 06666-103

Marque: NORELEM

Prix: 1.77

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: M3

Diamètre extérieur: 16 Ø

Corps principal, hauteur t: 15 mm

Matériau du composant: Laiton

Couleur du composant: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06666-103

Référence pièce
06666-103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Matériau du composant Couleur du composant Taille
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.77 €

1 4 jours M31615Laiton-1101254.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Composants associés Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale RAL 7021 Gris noir Forme K

Vous vous trouvez sur la page de Écrou moleté (06666), le numéro d'article est le suivant: 06666-103.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06666-103.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06666-1003
06666-1004
06666-104
06666-2004
06666-2005
06666-204
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Matériau du composant Couleur du composant Taille
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

2.24 €

1 4 jours M31615Acier inoxydableBrillant1101254.5

2.24 €

1 4 jours M41615Acier inoxydableBrillant1101256

1.77 €

1 4 jours M41615Laiton-1101256

2.51 €

1 4 jours M42018.5Acier inoxydableBrillant212.31566

2.51 €

1 4 jours M52018.5Acier inoxydableBrillant212.31566

1.88 €

1 4 jours M42018.5Laiton-212.31566

Assistance technique