Butée à vis réglable (K0820)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0820.06
K0820.08
K0820.10
K0820.12
K0820.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
E
(mm)
A
(mm)
A=Longueur
(mm)
B=Hauteur
(mm)
C
(mm)
F=Vis Poids
(kg)

12.36 €

1 4 jours 3010-304437M60,0213

16.07 €

1 4 jours 4013-405648M80,0454

18.84 €

1 4 jours 5017-507060M100,0947

24.44 €

1 4 jours 601960-8472M120,1565

37.33 €

1 4 jours 802480-11296M160,3575

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Finition 1 verstellbar Désignation Butée à Vis réglable
RoHS true

Assistance technique