Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau principal | Acier inoxydable | D1(mm) | 49 | D2(mm) | Tr 30X4 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Vérin | D=Diamètre(mm) | 50 | D3(mm) | 36 |
D4(mm) | 6 | D5(mm) | 6 | D6(mm) | 13 |
F max.(kN) | 50 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
H1(mm)
H2(mm)
H(mm)
S(mm)
S1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles