Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Matériau principal | Aluminium | D(mm) | 50 | D1(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | Tr 30X4 | Finition 1 | avec pied magnétique | Désignation | Vérin |
F max.(kN) | 30 | S(mm) | 12 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles