Cimblot extractible, forme D (K0818)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0818.102
K0818.122
K0818.162
K0818.202
K0818.222
K0818.252
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
B
(mm)
L4
(mm)
Poids
(kg)

15.40 €

1 4 jours 107M31111330,0072

16.49 €

1 4 jours 128M513123,540,0102

19.88 €

1 4 jours 1612M5181454,50,0298

23.05 €

1 4 jours 2014M52215650,0513

25.63 €

1 4 jours 2216M52217750,0698

29.83 €

1 4 jours 2518M52517850,0958

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Finition 1 détachable Finition 2 avec tête
Forme D Désignation Cimblot RoHS true

Assistance technique