Unités de positionnement à ressorts avec cône (K0917) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Unités de positionnement à ressorts avec cône (K0917)
· Positionnement et mise en place de pièces avec des perçages

· Forme A : élément de positionnement et d'appui

· Forme B : élément de positionnement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0917.15060
K0917.15061
K0917.15070
K0917.15071
K0917.20090
K0917.20091
K0917.20110
K0917.20111
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme A
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
M T
(mm)
Alésage logement
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Force du ressort Cône
(N)
G
(mm)
J
(mm)
N
(mm)
R
(mm)
Poids
(kg)

125.90 €

1 4 jours A137,5253,5616ø3,8 - ø5,215156156,4 - 19,335167,4150,0422

130.19 €

1 4 jours B157,5253,5616ø3,8 - ø5,215156156,4 - 19,335165,4150,0552

125.90 €

1 4 jours A137,5254,5716ø4,8 - ø6,215156156,4 - 19,335167,4150,0435

130.19 €

1 4 jours B157,5254,5716ø4,8 - ø6,215156156,4 - 19,335165,4150,0455

133.25 €

1 4 jours A1810305,5921ø5,8 - ø8,220208205,5 - 20,540229,3200,0945

140.61 €

1 4 jours B2010305,5921ø5,8 - ø8,220208205,5 - 20,540227,3200,1000

133.25 €

1 4 jours A1810307,51121ø7,8 - ø10,220208205,5 - 20,540229,3200,1198

140.61 €

1 4 jours B2010307,51121ø7,8 - ø10,220208205,5 - 20,540227,3200,1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Matériau du composant Acier à outils Finition 1 ressort
Désignation Unité de Positionnement K(mm) 4,5 S(mm) M4
RoHS true

Assistance technique