Broche de positionnement pneumatique, forme A (K1486)

Broche de positionnement pneumatique, forme A (K1486)
· Ouverture et fermeture rapides

· Système de positionnement et de serrage pneumatique

· Réduction des temps de remplacement

· Montage rapide et facile des composants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1486.11670
K1486.12085
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
D9
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H6
(mm)
Force de retenue F1
(N)
Poids
(kg)

563.50 €

1 4 jours 16704847,53824,5M5M66012153585164850481240000,4517

653.20 €

1 4 jours 20855857,54831,5M6M872151944106205860581663000,8250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corde acier 1.7223 Corps de finition de surface trempé, rectifié et bruni
Couleur principale noir Finition 1 pneumatique Finition 2 conique
Forme A Désignation Broche de Positionnement RoHS true

Assistance technique