Rallonge (K0821)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0821.08025
K0821.08032
K0821.08040
K0821.10025
K0821.10032
K0821.10040
K0821.10050
K0821.10075
K0821.108025
K0821.108032
K0821.108040
K0821.112032
K0821.112050
K0821.112075
K0821.116032
K0821.116050
K0821.116075
K0821.120320
K0821.120500
K0821.120750
K0821.160320
K0821.160500
K0821.160750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
D1=Filetage T=profondeur de filetage
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
E
(mm)
L1 Poids
(kg)

10.33 €

1 4 jours 25M8151315130,0256

10.74 €

1 4 jours 32M8151315130,0337

11.74 €

1 4 jours 40M8151315130,0426

11.57 €

1 4 jours 25M10171719,6150,0443

11.68 €

1 4 jours 32M10171719,6150,1055

12.22 €

1 4 jours 40M10171719,6150,0733

12.59 €

1 4 jours 50M10201719,6160,0926

13.31 €

1 4 jours 75M10201719,6160,1399

8.21 €

1 4 jours 25M8151315190,0271

8.68 €

1 4 jours 32M8151315190,0351

9.38 €

1 4 jours 40M8151315190,0439

16.25 €

1 4 jours 32M12202225,4300,0580

17.20 €

1 4 jours 50M12202225,4300,1647

18.42 €

1 4 jours 75M12202225,4300,2449

18.70 €

1 4 jours 32M16202731,2300,1600

19.95 €

1 4 jours 50M16302731,2300,2357

22.03 €

1 4 jours 75M16302731,2300,3560

12.71 €

1 4 jours 32M12202225,4180,0969

13.33 €

1 4 jours 50M12202225,4180,1551

14.28 €

1 4 jours 75M12202225,4180,2363

14.43 €

1 4 jours 32M16202731,2250,1526

15.72 €

1 4 jours 50M16302731,2250,2279

17.25 €

1 4 jours 75M16302731,2250,3498

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Forme A Corps de finition de surface bruni
Désignation Rallonge Type de filetage taraudage et filetage RoHS true

Assistance technique