Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K2027.03180507
Matériau principal | Laiton | D1=Filetage | M4 | L=Longueur(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 3,5 | Finition 1 | serrage par vis hc | Désignation | Raccord vissé |
Corps de finition de surface | nickelé | D=Diamètre extérieur(mm) | 5 | D2(mm) | 1,8 |
Poids(kg) | 0,0008 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords vissés Serrage par vis HC (K2027), le numéro d'article est le suivant: K2027.03180507.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2027.03180507.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles