Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1670.080410 |
K1670.080510 |
K1670.080512 |
K1670.080610 |
K1670.080612 |
K1670.080616 |
K1670.080812 |
K1670.080816 |
K1670.080820 |
K1670.081016 |
K1670.081020 |
K1670.081220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | D=Diamètre du doigt d'indexage (mm) | D1 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 14 | 8 | 1 | 4 | 10 | 0,0200 | ||
12.19 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 10 | 0,0200 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 12 | 0,0330 | ||
12.19 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 10 | 0,0210 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 12 | 0,0340 | ||
14.84 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 35 | 15 | 1,8 | 6 | 16 | 0,0790 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 14 | 8 | 2,3 | 8 | 12 | 0,0350 | ||
14.84 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 35 | 15 | 2,3 | 8 | 16 | 0,0800 | ||
17.00 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 60 | 20 | 2,3 | 8 | 20 | 0,1470 | ||
14.84 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 35 | 15 | 2,8 | 10 | 16 | 0,0820 | ||
17.00 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 60 | 20 | 2,8 | 10 | 20 | 0,1490 | ||
17.00 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 60 | 20 | 3 | 12 | 20 | 0,1550 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Forme | E | Finition 1 | finition lisse |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d’Indexage Verrouillable | Corps de finition de surface | bruni | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
D=Diamètre du doigt d'indexage(mm)
D1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles