Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1671.1080410 |
K1671.1080510 |
K1671.1080512 |
K1671.1080610 |
K1671.1080612 |
K1671.1080616 |
K1671.1080812 |
K1671.1080816 |
K1671.1080820 |
K1671.1081016 |
K1671.1081020 |
K1671.1081220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | D=Diamètre du doigt d'indexage (mm) | D1 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.20 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1 | 4 | 10 | 0,0200 | ||
15.20 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 10 | 0,0200 | ||
16.70 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 12 | 0,0330 | ||
15.20 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 10 | 0,0210 | ||
16.70 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 12 | 0,0340 | ||
18.24 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 1,8 | 6 | 16 | 0,0790 | ||
16.70 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 2,3 | 8 | 12 | 0,0350 | ||
18.24 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 2,3 | 8 | 16 | 0,0800 | ||
21.71 € | 1 | 4 jours | 20,5 | 8,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 2,3 | 8 | 20 | 0,1470 | ||
18.24 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 35 | 15 | 2,8 | 10 | 16 | 0,0820 | ||
21.71 € | 1 | 4 jours | 20,5 | 8,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 2,8 | 10 | 20 | 0,1490 | ||
21.71 € | 1 | 4 jours | 20,5 | 8,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 3 | 12 | 20 | 0,1550 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Forme | E | Finition 1 | finition lisse |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d’Indexage Verrouillable | Corps de finition de surface | naturel | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
D=Diamètre du doigt d'indexage(mm)
D1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles