Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme F, avec capuchon de verrouillage (K1671)

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme F, avec capuchon de verrouillage (K1671)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Douille lisse, possibilité d'assemblage par douille d'ajustement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1671.1090410
K1671.10904102
K1671.109041016
K1671.109041084
K1671.109041086
K1671.109041087
K1671.109041088
K1671.1090510
K1671.1090512
K1671.10905102
K1671.109051016
K1671.10905122
K1671.109051084
K1671.109051086
K1671.109051087
K1671.109051088
K1671.109051216
K1671.109051284
K1671.109051286
K1671.109051287
K1671.109051288
K1671.1090610
K1671.1090612
K1671.10906102
K1671.1090616
K1671.109061016
K1671.10906122
K1671.10906162
K1671.109061084
K1671.109061086
K1671.109061087
K1671.109061088
K1671.109061216
K1671.109061284
K1671.109061286
K1671.109061287
K1671.109061288
K1671.109061616
K1671.109061684
K1671.109061686
K1671.109061687
K1671.109061688
K1671.1090812
K1671.1090816
K1671.10908122
K1671.10908162
K1671.109081216
K1671.109081284
K1671.109081286
K1671.109081287
K1671.109081288
K1671.109081616
K1671.109081684
K1671.109081686
K1671.109081687
K1671.109081688
K1671.1090820
K1671.10908202
K1671.109082016
K1671.109082084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° Couleur du composant D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
Poids
(kg)

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481gris foncé RAL 70214100,0200

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481orangé pur RAL 20044100,0200

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481jaune colza RAL 10214100,0200

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481rouge traffic RAL 30204100,0200

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481vert sécurité RAL 60324100,0200

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481bleu traffic RAL 50174100,0200

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481gris clair RAL 70354100,0200

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3gris foncé RAL 70215100,0200

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3gris foncé RAL 70215120,0330

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3orangé pur RAL 20045100,0200

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3jaune colza RAL 10215100,0200

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3orangé pur RAL 20045120,0330

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3rouge traffic RAL 30205100,0200

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3vert sécurité RAL 60325100,0200

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3bleu traffic RAL 50175100,0200

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,3gris clair RAL 70355100,0200

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3jaune colza RAL 10215120,0330

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3rouge traffic RAL 30205120,0330

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3vert sécurité RAL 60325120,0330

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3bleu traffic RAL 50175120,0330

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,3gris clair RAL 70355120,0330

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8gris foncé RAL 70216100,0210

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8gris foncé RAL 70216120,0340

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8orangé pur RAL 20046100,0210

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8gris foncé RAL 70216160,0790

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8jaune colza RAL 10216100,0210

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8orangé pur RAL 20046120,0340

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8orangé pur RAL 20046160,0790

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8rouge traffic RAL 30206100,0210

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8vert sécurité RAL 60326100,0210

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8bleu traffic RAL 50176100,0210

15.89 €

1 4 jours 10,94,9639,526,31481,8gris clair RAL 70356100,0210

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8jaune colza RAL 10216120,0340

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8rouge traffic RAL 30206120,0340

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8vert sécurité RAL 60326120,0340

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8bleu traffic RAL 50176120,0340

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11481,8gris clair RAL 70356120,0340

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8jaune colza RAL 10216160,0790

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8rouge traffic RAL 30206160,0790

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8vert sécurité RAL 60326160,0790

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8bleu traffic RAL 50176160,0790

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535151,8gris clair RAL 70356160,0790

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3gris foncé RAL 70218120,0350

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3gris foncé RAL 70218160,0800

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3orangé pur RAL 20048120,0350

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3orangé pur RAL 20048160,0800

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3jaune colza RAL 10218120,0350

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3rouge traffic RAL 30208120,0350

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3vert sécurité RAL 60328120,0350

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3bleu traffic RAL 50178120,0350

17.39 €

1 4 jours 12,95,7848,431,11482,3gris clair RAL 70358120,0350

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3jaune colza RAL 10218160,0800

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3rouge traffic RAL 30208160,0800

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3vert sécurité RAL 60328160,0800

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3bleu traffic RAL 50178160,0800

18.92 €

1 4 jours 16,671062,341,535152,3gris clair RAL 70358160,0800

22.39 €

1 4 jours 20,58,51272,351,360202,3gris foncé RAL 70218200,1470

22.39 €

1 4 jours 20,58,51272,351,360202,3orangé pur RAL 20048200,1470

22.39 €

1 4 jours 20,58,51272,351,360202,3jaune colza RAL 10218200,1470

22.39 €

1 4 jours 20,58,51272,351,360202,3rouge traffic RAL 30208200,1470

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Polypropylène Forme F
Finition 1 finition lisse Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Corps de finition de surface naturel
Type de forme avec douille, lisse et capuchon PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique