Doigts d'indexage verrouillables, forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou (K1672)

Doigts d'indexage verrouillables, forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou (K1672)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Montage sur le filetage

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1672.040410
K1672.0404101
K1672.040510
K1672.040512
K1672.0405101
K1672.0405121
K1672.040610
K1672.040612
K1672.040616
K1672.0406101
K1672.0406121
K1672.0406161
K1672.040812
K1672.040816
K1672.040820
K1672.0408121
K1672.0408161
K1672.0408201
K1672.041016
K1672.041020
K1672.0410161
K1672.0410201
K1672.041220
K1672.0412201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Poids
(kg)

12.13 €

1 4 jours 93638,5252014814M10100,0170

12.13 €

1 4 jours 93638,5252014814M10x1100,0170

12.13 €

1 4 jours 93638,525201481,35M10100,0170

12.32 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,35M12120,0180

12.13 €

1 4 jours 93638,525201481,35M10x1100,0170

12.32 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,35M12x1,5120,0180

12.13 €

1 4 jours 93638,525201481,86M10100,0290

12.32 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,86M12120,0290

14.78 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235151,86M16160,0680

12.13 €

1 4 jours 93638,525201481,86M10x1100,0290

12.32 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,86M12x1,5120,0290

14.78 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235151,86M16x1,5160,0680

12.32 €

1 4 jours 10,83,6847,430251582,38M12120,0700

14.78 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,38M16160,0730

16.43 €

1 4 jours 1861271503560202,38M20200,1320

12.32 €

1 4 jours 10,83,6847,430251582,38M12x1,5120,0700

14.78 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,38M16x1,5160,0730

16.43 €

1 4 jours 1861271503560202,38M20x1,5200,1320

14.78 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,810M16160,0730

16.43 €

1 4 jours 1861271503560202,810M20200,1350

14.78 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,810M16x1,5160,0730

16.43 €

1 4 jours 1861271503560202,810M20x1,5200,1350

16.43 €

1 4 jours 186127150356020312M20200,1370

16.43 €

1 4 jours 186127150356020312M20x1,5200,1370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable
Contre-écrou sans contre-écrou Corps de finition de surface bruni Type de forme avec douille fileté
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique