Doigts d'indexage verrouillables, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou (K1672)

Doigts d'indexage verrouillables, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou (K1672)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Montage sur le filetage

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1672.050410
K1672.0504101
K1672.050510
K1672.050512
K1672.0505101
K1672.0505121
K1672.050610
K1672.050612
K1672.050616
K1672.0506101
K1672.0506121
K1672.0506161
K1672.050812
K1672.050816
K1672.050820
K1672.0508121
K1672.0508161
K1672.0508201
K1672.051016
K1672.051020
K1672.0510161
K1672.0510201
K1672.051220
K1672.0512201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
Poids
(kg)

12.26 €

1 4 jours 93638,5252014814M1010170,0230

12.26 €

1 4 jours 93638,5252014814M10x110170,0230

12.26 €

1 4 jours 93638,525201481,35M1010170,0240

12.41 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,35M1212190,0240

12.26 €

1 4 jours 93638,525201481,35M10x110170,0240

12.41 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,35M12x1,512190,0240

12.26 €

1 4 jours 93638,525201481,86M1010170,0380

12.41 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,86M1212190,0380

14.94 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235151,86M1616240,0860

12.26 €

1 4 jours 93638,525201481,86M10x110170,0380

12.41 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,86M12x1,512190,0380

14.94 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235151,86M16x1,516240,0860

12.41 €

1 4 jours 10,83,6847,430251582,38M1212190,0390

14.94 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,38M1616240,0920

17.19 €

1 4 jours 1861271503560202,38M2020300,1650

12.41 €

1 4 jours 10,83,6847,430251582,38M12x1,512190,0390

14.94 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,38M16x1,516240,0920

17.19 €

1 4 jours 1861271503560202,38M20x1,520300,1650

14.94 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,810M1616240,0910

17.19 €

1 4 jours 1861271503560202,810M2020300,1670

14.94 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,810M16x1,516240,0910

17.19 €

1 4 jours 1861271503560202,810M20x1,520300,1670

17.19 €

1 4 jours 186127150356020312M2020300,1730

17.19 €

1 4 jours 186127150356020312M20x1,520300,1730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme B Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable
Contre-écrou avec contre-écrou Corps de finition de surface bruni Type de forme avec douille filetée, avec écrou
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique