Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | Couleur du composant | D=Diamètre du doigt d'indexage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | SW=Largeur de clé (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | gris foncé RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | gris foncé RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | orangé pur RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | jaune colza RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | jaune colza RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | vert sécurité RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | bleu traffic RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | gris clair RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | orangé pur RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | vert sécurité RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | bleu traffic RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | gris clair RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 17 | 0,0230 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | orangé pur RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | jaune colza RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | jaune colza RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | vert sécurité RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | bleu traffic RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | gris clair RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | orangé pur RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | vert sécurité RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | bleu traffic RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0170 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | gris clair RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 17 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | orangé pur RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | jaune colza RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | jaune colza RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | vert sécurité RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | bleu traffic RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | gris clair RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | orangé pur RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | vert sécurité RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | bleu traffic RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0180 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | gris clair RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 19 | 0,0240 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 19 | 0,0380 | ||
15.51 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 32 | 35 | 15 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 24 | 0,0860 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | orangé pur RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | jaune colza RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | jaune colza RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | vert sécurité RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | bleu traffic RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | gris clair RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | orangé pur RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | vert sécurité RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | bleu traffic RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0290 | ||
12.70 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | gris clair RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 17 | 0,0380 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0380 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | orangé pur RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 19 | 0,0290 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Polyamide | Forme | D |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d’Indexage Verrouillable | Contre-écrou | avec contre-écrou | Corps de finition de surface | bruni |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
Couleur du composant
D=Diamètre du doigt d'indexage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
SW=Largeur de clé(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles