Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou (K1673)

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou (K1673)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Montage sur le filetage

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1673.1040410
K1673.10404101
K1673.1040510
K1673.10405101
K1673.1040512
K1673.10405121
K1673.1040610
K1673.10406101
K1673.1040612
K1673.1040616
K1673.10406121
K1673.10406161
K1673.1040812
K1673.1040816
K1673.10408121
K1673.10408161
K1673.1040820
K1673.10408201
K1673.1041016
K1673.10410161
K1673.1041020
K1673.10410201
K1673.1041220
K1673.10412201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Poids
(kg)

15.15 €

1 4 jours 93638,5252014814M10100,0170

15.15 €

1 4 jours 93638,5252014814M10x1100,0170

15.15 €

1 4 jours 93638,525201481,35M10100,0170

15.15 €

1 4 jours 93638,525201481,35M10x1100,0170

16.54 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,35M12120,0180

16.54 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,35M12x1,5120,0180

15.15 €

1 4 jours 93638,525201481,86M10100,0290

15.15 €

1 4 jours 93638,525201481,86M10x1100,0290

16.54 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,86M12120,0290

18.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235151,86M16160,0680

16.54 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,86M12x1,5120,0290

18.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235151,86M16x1,5160,0680

16.54 €

1 4 jours 10,83,6847,430251582,38M12120,0700

18.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,38M16160,0730

16.54 €

1 4 jours 10,83,6847,430251582,38M12x1,5120,0700

18.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,38M16x1,5160,0730

21.60 €

1 4 jours 1861271503560202,38M20200,1320

21.60 €

1 4 jours 1861271503560202,38M20x1,5200,1320

18.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,810M16160,0730

18.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,810M16x1,5160,0730

21.60 €

1 4 jours 1861271503560202,810M20200,1350

21.60 €

1 4 jours 1861271503560202,810M20x1,5200,1350

21.60 €

1 4 jours 186127150356020312M20200,1370

21.60 €

1 4 jours 186127150356020312M20x1,5200,1370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme A Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable
Contre-écrou sans contre-écrou Corps de finition de surface naturel Type de forme avec douille fileté
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique