Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou (K1673)

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou (K1673)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Montage sur le filetage

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1673.1050410
K1673.10504101
K1673.1050510
K1673.10505101
K1673.1050512
K1673.10505121
K1673.1050610
K1673.10506101
K1673.1050612
K1673.1050616
K1673.10506121
K1673.10506161
K1673.1050812
K1673.1050816
K1673.10508121
K1673.10508161
K1673.1050820
K1673.10508201
K1673.1051016
K1673.10510161
K1673.1051020
K1673.10510201
K1673.1051220
K1673.10512201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
Poids
(kg)

15.50 €

1 4 jours 93638,5252014814M1010170,0230

15.50 €

1 4 jours 93638,5252014814M10x110170,0230

15.50 €

1 4 jours 93638,525201481,35M1010170,0240

15.50 €

1 4 jours 93638,525201481,35M10x110170,0240

17.09 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,35M1212190,0240

17.09 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,35M12x1,512190,0240

15.50 €

1 4 jours 93638,525201481,86M1010170,0380

15.50 €

1 4 jours 93638,525201481,86M10x110170,0380

17.09 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,86M1212190,0380

19.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235151,86M1616240,0860

17.09 €

1 4 jours 10,83,6847,430251581,86M12x1,512190,0380

19.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235151,86M16x1,516240,0860

17.09 €

1 4 jours 10,83,6847,430251582,38M1212190,0390

19.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,38M1616240,0920

17.09 €

1 4 jours 10,83,6847,430251582,38M12x1,512190,0390

19.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,38M16x1,516240,0920

23.85 €

1 4 jours 1861271503560202,38M2020300,1650

23.85 €

1 4 jours 1861271503560202,38M20x1,520300,1650

19.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,810M1616240,0910

19.19 €

1 4 jours 14,44,81061,2403235152,810M16x1,516240,0910

23.85 €

1 4 jours 1861271503560202,810M2020300,1670

23.85 €

1 4 jours 1861271503560202,810M20x1,520300,1670

23.85 €

1 4 jours 186127150356020312M2020300,1730

23.85 €

1 4 jours 186127150356020312M20x1,520300,1730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme B Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable
Contre-écrou avec contre-écrou Corps de finition de surface naturel Type de forme avec douille filetée, avec écrou
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique