Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou (K1673)

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou (K1673)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1673.1060410
K1673.10604101
K1673.10604102
K1673.1060410116
K1673.106041012
K1673.106041016
K1673.1060410184
K1673.1060410186
K1673.1060410187
K1673.1060410188
K1673.106041084
K1673.106041086
K1673.106041087
K1673.106041088
K1673.1060510
K1673.10605101
K1673.1060512
K1673.10605102
K1673.1060510116
K1673.106051012
K1673.106051016
K1673.1060510184
K1673.1060510186
K1673.1060510187
K1673.1060510188
K1673.10605121
K1673.10605122
K1673.106051084
K1673.106051086
K1673.106051087
K1673.106051088
K1673.1060512116
K1673.106051212
K1673.106051216
K1673.1060512184
K1673.1060512186
K1673.1060512187
K1673.1060512188
K1673.106051284
K1673.106051286
K1673.106051287
K1673.106051288
K1673.1060610
K1673.10606101
K1673.1060612
K1673.10606102
K1673.1060616
K1673.1060610116
K1673.106061012
K1673.106061016
K1673.1060610184
K1673.1060610186
K1673.1060610187
K1673.1060610188
K1673.10606121
K1673.10606122
K1673.10606161
K1673.10606162
K1673.106061084
K1673.106061086
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° Couleur du composant D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Poids
(kg)

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481gris foncé RAL 70214M10100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481gris foncé RAL 70214M10x1100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481orangé pur RAL 20044M10100,0230

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481jaune colza RAL 10214M10x1100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481orangé pur RAL 20044M10x1100,0230

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481jaune colza RAL 10214M10100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481rouge traffic RAL 30204M10x1100,0230

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481vert sécurité RAL 60324M10x1100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481bleu traffic RAL 50174M10x1100,0230

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481gris clair RAL 70354M10x1100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481rouge traffic RAL 30204M10100,0230

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481vert sécurité RAL 60324M10100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481bleu traffic RAL 50174M10100,0230

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481gris clair RAL 70354M10100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3gris foncé RAL 70215M10100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3gris foncé RAL 70215M10x1100,0170

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3gris foncé RAL 70215M12120,0180

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3orangé pur RAL 20045M10100,0240

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3jaune colza RAL 10215M10x1100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3orangé pur RAL 20045M10x1100,0240

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3jaune colza RAL 10215M10100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3rouge traffic RAL 30205M10x1100,0240

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3vert sécurité RAL 60325M10x1100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3bleu traffic RAL 50175M10x1100,0240

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3gris clair RAL 70355M10x1100,0170

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3gris foncé RAL 70215M12x1,5120,0180

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3orangé pur RAL 20045M12120,0240

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3rouge traffic RAL 30205M10100,0240

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3vert sécurité RAL 60325M10100,0170

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3bleu traffic RAL 50175M10100,0240

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3gris clair RAL 70355M10100,0170

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3jaune colza RAL 10215M12x1,5120,0180

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3orangé pur RAL 20045M12x1,5120,0240

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3jaune colza RAL 10215M12120,0180

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3rouge traffic RAL 30205M12x1,5120,0240

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3vert sécurité RAL 60325M12x1,5120,0180

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3bleu traffic RAL 50175M12x1,5120,0240

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3gris clair RAL 70355M12x1,5120,0180

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3rouge traffic RAL 30205M12120,0240

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3vert sécurité RAL 60325M12120,0180

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3bleu traffic RAL 50175M12120,0240

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3gris clair RAL 70355M12120,0180

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8gris foncé RAL 70216M10100,0290

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8gris foncé RAL 70216M10x1100,0290

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,8gris foncé RAL 70216M12120,0290

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8orangé pur RAL 20046M10100,0380

18.87 €

1 4 jours 16,671062,341,53235151,8gris foncé RAL 70216M16160,0680

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8jaune colza RAL 10216M10x1100,0290

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8orangé pur RAL 20046M10x1100,0380

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8jaune colza RAL 10216M10100,0290

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8rouge traffic RAL 30206M10x1100,0380

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8vert sécurité RAL 60326M10x1100,0290

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8bleu traffic RAL 50176M10x1100,0380

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8gris clair RAL 70356M10x1100,0290

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,8gris foncé RAL 70216M12x1,5120,0290

17.22 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,8orangé pur RAL 20046M12120,0380

18.87 €

1 4 jours 16,671062,341,53235151,8gris foncé RAL 70216M16x1,5160,0680

18.87 €

1 4 jours 16,671062,341,53235151,8orangé pur RAL 20046M16160,0860

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8rouge traffic RAL 30206M10100,0380

15.84 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8vert sécurité RAL 60326M10100,0290

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Polypropylène Forme C
Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Contre-écrou sans contre-écrou Corps de finition de surface naturel
Type de forme avec douille filetée, avec capuchon PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique