Doigts d'indexage verrouillables avec butée, forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou (K1674)

Doigts d'indexage verrouillables avec butée, forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou (K1674)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1674.1040410
K1674.1040510
K1674.1040512
K1674.1040610
K1674.1040612
K1674.1040616
K1674.1040812
K1674.1040816
K1674.10408201
K1674.1041016
K1674.10410201
K1674.10412201
K1674.2040410
K1674.2040510
K1674.2040512
K1674.2040610
K1674.2040612
K1674.2040616
K1674.2040812
K1674.2040816
K1674.20408201
K1674.2041016
K1674.20410201
K1674.20412201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° Finition 2 D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Poids
(kg)

14.56 €

1 4 jours 93638,525151481gauche4M1010100,0190

14.56 €

1 4 jours 93638,525151481,3gauche5M1010100,0190

14.77 €

1 4 jours 10,83,6847,430191551,3gauche5M1212120,0310

14.56 €

1 4 jours 93638,525151481,8gauche6M1010100,0190

14.77 €

1 4 jours 10,83,6847,430191551,8gauche6M1212120,0310

17.76 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635151,8gauche6M1616160,0740

14.77 €

1 4 jours 10,83,6847,430191552,3gauche8M1212120,0330

17.76 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635152,3gauche8M1616160,0760

19.70 €

1 4 jours 1861271503060202,3gauche8M20x1,520200,1430

17.76 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635152,8gauche10M1616160,0780

19.70 €

1 4 jours 1861271503060202,8gauche10M20x1,520200,1430

19.70 €

1 4 jours 1861271503060203gauche12M20x1,520200,1480

14.56 €

1 4 jours 93638,525151481droite4M1010100,0190

14.56 €

1 4 jours 93638,525151481,3droite5M1010100,0190

14.77 €

1 4 jours 10,83,6847,430191551,3droite5M1212120,0310

14.56 €

1 4 jours 93638,525151481,8droite6M1010100,0190

14.77 €

1 4 jours 10,83,6847,430191551,8droite6M1212120,0310

17.76 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635151,8droite6M1616160,0740

14.77 €

1 4 jours 10,83,6847,430191552,3droite8M1212120,0330

17.76 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635152,3droite8M1616160,0760

19.70 €

1 4 jours 1861271503060202,3droite8M20x1,520200,1430

17.76 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635152,8droite10M1616160,0780

19.70 €

1 4 jours 1861271503060202,8droite10M20x1,520200,1430

19.70 €

1 4 jours 1861271503060203droite12M20x1,520200,1480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A Finition 1 avec butée
Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Contre-écrou sans contre-écrou Corps de finition de surface bruni
Type de forme avec douille fileté PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique