Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | Finition 2 | D=Diamètre du doigt d'indexage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.19 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1 | gauche | 4 | M10 | 10 | 10 | 0,0190 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | gauche | 5 | M10 | 10 | 10 | 0,0190 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 5 | 1,3 | gauche | 5 | M12 | 12 | 12 | 0,0310 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | gauche | 6 | M10 | 10 | 10 | 0,0190 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 5 | 1,8 | gauche | 6 | M12 | 12 | 12 | 0,0310 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | gauche | 6 | M16 | 16 | 16 | 0,0740 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 5 | 2,3 | gauche | 8 | M12 | 12 | 12 | 0,0330 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | gauche | 8 | M16 | 16 | 16 | 0,0760 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | gauche | 8 | M20x1,5 | 20 | 20 | 0,1430 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | gauche | 10 | M16 | 16 | 16 | 0,0780 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | gauche | 10 | M20x1,5 | 20 | 20 | 0,1430 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 3 | gauche | 12 | M20x1,5 | 20 | 20 | 0,1480 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1 | droite | 4 | M10 | 10 | 10 | 0,0190 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | droite | 5 | M10 | 10 | 10 | 0,0190 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 5 | 1,3 | droite | 5 | M12 | 12 | 12 | 0,0310 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | droite | 6 | M10 | 10 | 10 | 0,0190 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 5 | 1,8 | droite | 6 | M12 | 12 | 12 | 0,0310 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | droite | 6 | M16 | 16 | 16 | 0,0740 | ||
19.85 € | 1 | 4 jours | 10,8 | 3,6 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 5 | 2,3 | droite | 8 | M12 | 12 | 12 | 0,0330 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | droite | 8 | M16 | 16 | 16 | 0,0760 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | droite | 8 | M20x1,5 | 20 | 20 | 0,1430 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | 14,4 | 4,8 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | droite | 10 | M16 | 16 | 16 | 0,0780 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | droite | 10 | M20x1,5 | 20 | 20 | 0,1430 | ||
25.92 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 3 | droite | 12 | M20x1,5 | 20 | 20 | 0,1480 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Forme | A | Finition 1 | avec butée |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d’Indexage Verrouillable | Contre-écrou | sans contre-écrou | Corps de finition de surface | naturel |
Type de forme | avec douille fileté | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
Finition 2
D=Diamètre du doigt d'indexage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
SW1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles