Embouts (K2025)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K2025.0350

Référence pièce
K2025.0350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.55 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Laiton L=Longueur(mm) 11 L1(mm) 9
L2(mm) 4,5 Désignation Embout Corps de finition de surface passivé bleu
D=Diamètre extérieur(mm) 5,5 D1(mm) 5 D2(mm) 2,5
Poids(kg) 0,0006 PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Embouts (K2025), le numéro d'article est le suivant: K2025.0350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2025.0350.

Assistance technique