Doigts d'indexage verrouillables en inox avec butée, forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou (K1675)

Doigts d'indexage verrouillables en inox avec butée, forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou (K1675)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1675.11060410
K1675.1106041016
K1675.110604102
K1675.1106041084
K1675.1106041086
K1675.1106041087
K1675.1106041088
K1675.11060510
K1675.11060512
K1675.1106051016
K1675.110605102
K1675.1106051084
K1675.1106051086
K1675.1106051087
K1675.1106051088
K1675.1106051216
K1675.110605122
K1675.1106051284
K1675.1106051286
K1675.1106051287
K1675.1106051288
K1675.11060610
K1675.11060612
K1675.11060616
K1675.1106061016
K1675.110606102
K1675.1106061084
K1675.1106061086
K1675.1106061087
K1675.1106061088
K1675.1106061216
K1675.110606122
K1675.1106061284
K1675.1106061286
K1675.1106061287
K1675.1106061288
K1675.1106061616
K1675.110606162
K1675.1106061684
K1675.1106061686
K1675.1106061687
K1675.1106061688
K1675.11060812
K1675.11060816
K1675.1106081216
K1675.110608122
K1675.1106081284
K1675.1106081286
K1675.1106081287
K1675.1106081288
K1675.1106081616
K1675.110608162
K1675.1106081684
K1675.1106081686
K1675.1106081687
K1675.1106081688
K1675.110608201
K1675.1106082012
K1675.11060820116
K1675.11060820184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° Couleur du composant Finition 2 D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Poids
(kg)

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481gris foncé RAL 7021gauche4M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481jaune colza RAL 1021gauche4M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481orangé pur RAL 2004gauche4M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481rouge traffic RAL 3020gauche4M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481vert sécurité RAL 6032gauche4M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481bleu traffic RAL 5017gauche4M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481gris clair RAL 7035gauche4M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3gris foncé RAL 7021gauche5M1010100,0190

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3gris foncé RAL 7021gauche5M1212120,0310

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3jaune colza RAL 1021gauche5M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3orangé pur RAL 2004gauche5M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3rouge traffic RAL 3020gauche5M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3vert sécurité RAL 6032gauche5M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3bleu traffic RAL 5017gauche5M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,3gris clair RAL 7035gauche5M1010100,0190

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3jaune colza RAL 1021gauche5M1212120,0310

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3orangé pur RAL 2004gauche5M1212120,0310

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3rouge traffic RAL 3020gauche5M1212120,0310

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3vert sécurité RAL 6032gauche5M1212120,0310

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3bleu traffic RAL 5017gauche5M1212120,0310

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,3gris clair RAL 7035gauche5M1212120,0310

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8gris foncé RAL 7021gauche6M1010100,0190

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8gris foncé RAL 7021gauche6M1212120,0310

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8gris foncé RAL 7021gauche6M1616160,0740

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8jaune colza RAL 1021gauche6M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8orangé pur RAL 2004gauche6M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8rouge traffic RAL 3020gauche6M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8vert sécurité RAL 6032gauche6M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8bleu traffic RAL 5017gauche6M1010100,0190

18.87 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3151481,8gris clair RAL 7035gauche6M1010100,0190

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8jaune colza RAL 1021gauche6M1212120,0310

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8orangé pur RAL 2004gauche6M1212120,0310

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8rouge traffic RAL 3020gauche6M1212120,0310

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8vert sécurité RAL 6032gauche6M1212120,0310

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8bleu traffic RAL 5017gauche6M1212120,0310

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191551,8gris clair RAL 7035gauche6M1212120,0310

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8jaune colza RAL 1021gauche6M1616160,0740

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8orangé pur RAL 2004gauche6M1616160,0740

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8rouge traffic RAL 3020gauche6M1616160,0740

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8vert sécurité RAL 6032gauche6M1616160,0740

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8bleu traffic RAL 5017gauche6M1616160,0740

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635151,8gris clair RAL 7035gauche6M1616160,0740

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3gris foncé RAL 7021gauche8M1212120,0330

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3gris foncé RAL 7021gauche8M1616160,0760

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3jaune colza RAL 1021gauche8M1212120,0330

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3orangé pur RAL 2004gauche8M1212120,0330

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3rouge traffic RAL 3020gauche8M1212120,0330

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3vert sécurité RAL 6032gauche8M1212120,0330

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3bleu traffic RAL 5017gauche8M1212120,0330

20.53 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1191552,3gris clair RAL 7035gauche8M1212120,0330

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3jaune colza RAL 1021gauche8M1616160,0760

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3orangé pur RAL 2004gauche8M1616160,0760

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3rouge traffic RAL 3020gauche8M1616160,0760

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3vert sécurité RAL 6032gauche8M1616160,0760

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3bleu traffic RAL 5017gauche8M1616160,0760

22.49 €

1 4 jours 16,671062,841,52635152,3gris clair RAL 7035gauche8M1616160,0760

26.60 €

1 4 jours 20,58,51272,351,33060202,3gris foncé RAL 7021gauche8M20x1,520200,1430

26.60 €

1 4 jours 20,58,51272,351,33060202,3orangé pur RAL 2004gauche8M20x1,520200,1430

26.60 €

1 4 jours 20,58,51272,351,33060202,3jaune colza RAL 1021gauche8M20x1,520200,1430

26.60 €

1 4 jours 20,58,51272,351,33060202,3rouge traffic RAL 3020gauche8M20x1,520200,1430

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Polypropylène Forme C
Finition 1 avec butée Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Contre-écrou sans contre-écrou
Corps de finition de surface naturel Type de forme avec douille filetée, avec capuchon PL Edelstahl true
RoHS true

Assistance technique