Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | Couleur du composant | Finition 2 | D=Diamètre du doigt d'indexage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | gris foncé RAL 7021 | gauche | 4 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | jaune colza RAL 1021 | gauche | 4 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | orangé pur RAL 2004 | gauche | 4 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 4 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 4 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 4 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | gris clair RAL 7035 | gauche | 4 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | gauche | 5 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | gauche | 5 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | jaune colza RAL 1021 | gauche | 5 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | orangé pur RAL 2004 | gauche | 5 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 5 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 5 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 5 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | gris clair RAL 7035 | gauche | 5 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,3 | jaune colza RAL 1021 | gauche | 5 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,3 | orangé pur RAL 2004 | gauche | 5 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 5 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,3 | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 5 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,3 | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 5 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,3 | gris clair RAL 7035 | gauche | 5 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | gauche | 6 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | gauche | 6 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | gauche | 6 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0740 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | jaune colza RAL 1021 | gauche | 6 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | orangé pur RAL 2004 | gauche | 6 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 6 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 6 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 6 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
19.29 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | gris clair RAL 7035 | gauche | 6 | M10 | 10 | 10 | 17 | 0,0190 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,8 | jaune colza RAL 1021 | gauche | 6 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,8 | orangé pur RAL 2004 | gauche | 6 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,8 | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 6 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,8 | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 6 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,8 | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 6 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 1,8 | gris clair RAL 7035 | gauche | 6 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0310 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | jaune colza RAL 1021 | gauche | 6 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0740 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | orangé pur RAL 2004 | gauche | 6 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0740 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 6 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0740 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 6 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0740 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 6 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0740 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | gris clair RAL 7035 | gauche | 6 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0740 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 2,3 | gris foncé RAL 7021 | gauche | 8 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0330 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | gris foncé RAL 7021 | gauche | 8 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0760 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 2,3 | jaune colza RAL 1021 | gauche | 8 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0330 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 2,3 | orangé pur RAL 2004 | gauche | 8 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0330 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 2,3 | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 8 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0330 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 2,3 | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 8 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0330 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 2,3 | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 8 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0330 | ||
21.21 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 5 | 2,3 | gris clair RAL 7035 | gauche | 8 | M12 | 12 | 12 | 19 | 0,0330 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | jaune colza RAL 1021 | gauche | 8 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0760 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | orangé pur RAL 2004 | gauche | 8 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0760 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 8 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0760 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 8 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0760 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 8 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0760 | ||
23.71 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | 10 | 62,8 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | gris clair RAL 7035 | gauche | 8 | M16 | 16 | 16 | 24 | 0,0760 | ||
29.31 € | 1 | 4 jours | 20,5 | 8,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | gris foncé RAL 7021 | gauche | 8 | M20x1,5 | 20 | 20 | 30 | 0,1430 | ||
29.31 € | 1 | 4 jours | 20,5 | 8,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | orangé pur RAL 2004 | gauche | 8 | M20x1,5 | 20 | 20 | 30 | 0,1430 | ||
29.31 € | 1 | 4 jours | 20,5 | 8,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | jaune colza RAL 1021 | gauche | 8 | M20x1,5 | 20 | 20 | 30 | 0,1430 | ||
29.31 € | 1 | 4 jours | 20,5 | 8,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 8 | M20x1,5 | 20 | 20 | 30 | 0,1430 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Polypropylène | Forme | D |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | avec butée | Désignation | Doigt d’Indexage Verrouillable | Contre-écrou | avec contre-écrou |
Corps de finition de surface | naturel | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
Couleur du composant
Finition 2
D=Diamètre du doigt d'indexage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles