Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K2026.0306X24
Matériau principal | Laiton | L=Longueur(mm) | 34 | L1(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
L2(mm) | 8,5 | Désignation | Vis de Serrage | Corps de finition de surface | nickelé |
D=Filetage | M6 | D1(mm) | 7 | D2(mm) | 3 |
SW=Largeur de clé(mm) | 8 | Poids(kg) | 0,0046 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Vis d'arrêt (K2026), le numéro d'article est le suivant: K2026.0306X24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2026.0306X24.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles