Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | D1=Filetage | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | Couleur du composant | D=Diamètre du doigt d'indexage (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | gris foncé RAL 7021 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | gris foncé RAL 7021 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | orangé pur RAL 2004 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | jaune colza RAL 1021 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | jaune colza RAL 1021 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | rouge traffic RAL 3020 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | vert sécurité RAL 6032 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | bleu traffic RAL 5017 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | gris clair RAL 7035 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | orangé pur RAL 2004 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | rouge traffic RAL 3020 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | vert sécurité RAL 6032 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | bleu traffic RAL 5017 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | gris clair RAL 7035 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | orangé pur RAL 2004 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | jaune colza RAL 1021 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | jaune colza RAL 1021 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | vert sécurité RAL 6032 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | bleu traffic RAL 5017 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | gris clair RAL 7035 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | orangé pur RAL 2004 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | vert sécurité RAL 6032 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | bleu traffic RAL 5017 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | gris clair RAL 7035 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | orangé pur RAL 2004 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | jaune colza RAL 1021 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | jaune colza RAL 1021 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | vert sécurité RAL 6032 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | bleu traffic RAL 5017 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | gris clair RAL 7035 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | orangé pur RAL 2004 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | vert sécurité RAL 6032 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | bleu traffic RAL 5017 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | gris clair RAL 7035 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 6 | 12 | 12 | 19 | 0,0479 | ||
17.08 € | 1 | 4 jours | 16,6 | 7 | M16 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 6 | 16 | 16 | 24 | 0,1104 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | orangé pur RAL 2004 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | jaune colza RAL 1021 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | jaune colza RAL 1021 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | vert sécurité RAL 6032 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | bleu traffic RAL 5017 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | gris clair RAL 7035 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | orangé pur RAL 2004 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | vert sécurité RAL 6032 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | bleu traffic RAL 5017 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | gris clair RAL 7035 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 6 | 12 | 12 | 19 | 0,0479 | ||
14.28 € | 1 | 4 jours | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | orangé pur RAL 2004 | 6 | 12 | 12 | 19 | 0,0479 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Thermoplastique | Forme | D |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | avec six pans | Désignation | Doigt d’Indexage Verrouillable | Contre-écrou | avec contre-écrou |
Corps de finition de surface | bruni | Type de forme | avec bouchon en plastique, avec contre-écrou | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
D1=Filetage
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
Couleur du composant
D=Diamètre du doigt d'indexage(mm)
D2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles