Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme A (K1833)

Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme A (K1833)
· Positionnement et serrage simultanés

· Avec tête rotative

· Avec repère de verrouillage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1833.0005
K1833.0007
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Déplacement S
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Force de serrage
(N)
Force de cisaillement
(kN)
T SW1
(mm)
SW2
(mm)
Poids
(kg)

73.37 €

1 4 jours 5M10x148,24817715444,23,3263,7-4,61400,98-1013170,0420

76.91 €

1 4 jours 7M12x1,55758208175254,9325,3-6,61701,39-1114190,0644

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Polyamide Couleur du composant noir
Forme A Finition 1 avec doigt d'arrêt conique Finition 2 avec encoche d'arrêt
Désignation Doigts d‘Indexage Type de produit avec bouton rotatif Contre-écrou avec contre-écrou
Corps de finition de surface nickelé Type de forme sans position centrale Résistance à température 80 °C
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique